140-1320: CM DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    140-1320: CM DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 140-1320
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Großdichtung

    Beschreibung:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen verwendet und können auch zur Schalldämmung, Schwingungsisolation, Dämpfung oder Wärmeisolierung eingesetzt werden.

    Zur Befestigung können sie mit Klebstoff angebracht, eingeclipst, in eine Nut gedrückt oder mit einem Verschlusswerkzeug eingebaut werden. Viele Dichtungen werden nach Längeneinheiten verkauft.

    Merkmale:
    Cat®-Großdichtungen bestehen aus Materialien, deren Temperatur-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit speziell auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten ist. Abmessungen, Geometrie und Befestigungsmethode der Dichtungen sind auf die umgebenden Strukturen abgestimmt, wodurch für lang anhaltende Dichtleistung gesorgt wird.

    Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen wie Fenster, Abdeckungen und Kabinengehäuse eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausführungsart: Rechteckig mit seitlicher Leuchte
    • Gesamthöhe ("): 8,11
    • Material-: CR – Chloropren-erweiterter Kautschuk
    • Materialbeschreibung: CR-erweiterter (geschlossene Zelle) Kautschuk wird für Auflagen und statische Dichtungen eingesetzt, bei denen eine Ölbeständigkeit und sehr gute Witterungsbeständigkeit erforderlich ist.
    track-type tractor
    D6N D5N D6N LGP D5R LGP D6N XL D5R XL

    pipelayer
    561N

    track-type loader
    973, 963C, 973C, 963, 953C, 963B