140-2310: Anschlagdichtung
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    140-2310: Anschlagdichtung

    Ersatzteilnummer: 140-2310
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ C

    Dieser fungiert als zusätzlicher Stangendichtring und schützt die Stange vor plötzlichen Anstiegen des Systemdrucks.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Dichtringform: Typ C
    • Nutbreite – A (+/- 0,005") ("): 1,99
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,005") ("): 0,25
    • Stangendurchmesser ("): 1,38
    underground articulated truck
    AD45B, AD30

    wheel-type loader
    906H 907K 907M 906, 908M 908K 906M 907H 906H2 908H2 906K 907H2 908H 908, 902