140-4300: 140-4300
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    140-4300: 140-4300

    Ersatzteilnummer: 140-4300
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Pilzförmige Aufhängung

    Beschreibung:
    Isolierlager dienen zur Befestigung und zur Positionierung von Systemen, zur Umschließung des Hubraums und zur Isolierung von der umliegenden Struktur vor (Schwingungen, Stößen und Lärm.)

    Pilzförmige Lager verfügen über einen Gummilappen, der beim Einbau in die Stützplatte "übersteht" und ein flexibles Polster bildet.

    Merkmale:
    Cat®-Lagersysteme wurden zur Reduzierung der Beanspruchung von befestigten Komponenten entwickelt, um deren Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit der Leistung zu verbessern sowie um den Fahrerkomfort zu optimieren. Das gesamte System ((Lagerdesign, Materialauswahl, Anordnung, Befestigungsteile usw.)) wurde entsprechend optimiert und validiert, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendungen zu erfüllen.

    Pilzförmige Lager haben eine einfache Konstruktion, da sie aus einem Stück gefertigt sind. Damit das Lager richtig sitzt und der Gummilappen korrekt übersteht, müssen die richtigen Montageverfahren durchgeführt werden.

    Anwendungen:
    Pilzförmige Lager kommen in zahlreichen Cat-Systeminstallationen zum Einsatz, insbesondere in Anwendungen mit leichter bis mittlerer Belastung wie Hydraulikleitungen, Tanks, Lüftern und Kühlergruppen.

    wheel-type loader
    914K 910K