140-6555: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    140-6555: LAGER

    Ersatzteilnummer: 140-6555
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gerades Gleitlager

    Beschreibung:
    Cat®-Gleitlager für Maschinengestänge unterstützen die Drehbewegung zwischen dem Maschinenrahmengestänge und den Arbeitsgeräten. Sie kommen am häufigsten in den Armen und Löffeln von Maschinen zum Einsatz. Die Original-Drehzapfen- und -gleitlager der Marke Cat wurden so entwickelt, dass sie als ein einziges System arbeiten und die erwartete Leistung erbringen. Die Caterpillar-Konstrukteure wählen die richtige Kombination aus Abmessungen, Material, Oberflächenbehandlungs- und Fertigungsprozessen für jedes Teil, damit es effizient mit allen anderen benachbarten und abhängigen Teilen funktionieren kann.


    Merkmale:
    Cat-Gleitlager für anspruchsvolle Anwendungen werden aus durchgehärtetem Edelstahl gefertigt, um eine überdurchschnittliche Belastungsfähigkeit und Lebensdauer zu gewährleisten. Sie funktionieren als System für Ihre spezielle Cat-Maschine und werden in den weltweit anspruchsvollsten Anwendungen getestet und abgesegnet. Die Lager sorgen für maximale Stärke und Beständigkeit und führen zu niedrigeren Gesamtkosten, herausragender Stärke und Dauerhaltbarkeit, optimaler Verschleißfestigkeit und einem hervorragenden Schutz vor Abplatzungen und Abrieb am Bolzen, selbst bei hohen Lasten.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Gleitlager wurden für anspruchsvolle Bedingungen entwickelt, unter denen für eine längere Lagerlebensdauer Laststärke erforderlich ist. Cat-Gleitlager sind für maximale Leistung in anspruchsvollen Anwendungen die erste Wahl und passen zum entsprechenden Bolzen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: 0
    • Außennut: Nein
    • Beschreibung: 0
    • Innennut: Nein
    • Material-: Bronze
    • Querbohrungen: Nein
    underground mining loaders
    R3000H

    load, haul, dump
    R1700K, R2900G, R3000H

    underground articulated truck
    AD45B, AD60, AD55

    wheel dozer
    834K, 834H

    wheel-type loader
    986K, 988H, 988K XE 988K, 986H, 988 XE

    petroleum products
    TH35-E81

    wheel loaders
    988G, 988K, 986K, 988H, 988KLRC, 988KXE

    wheel dozers
    834K, 834G

    compactors
    836KLRC

    earthmoving compactor
    836K, 836H, 836G

    underground articulated trucks
    AD55B, AD55