140-6823: SCHNEIDMESSER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    140-6823: SCHNEIDMESSER

    Ersatzteilnummer: 140-6823
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    HD-Schneidmesser (35 mm)


    Merkmale:
    Unterschraubmesser/Mittelteil


    Empfohlene Anwendung:
    Schneidmessergruppen bei bestimmten Ladern der Serie 966, 970 und 972.

    • Breite (mm): 35
    • Höhe ("): 14,17
    • Höhe (mm): 360
    • Länge ("): 55,1
    • Länge (mm): 1399,5
    • Maschine: Lader
    wheel loaders
    966G, 972K, 966H, 966L, 966K, 966M, 966GII, 972GII, 966MXE, 972G, 972MXE

    wtl
    972G, 966M, 970F, 972H, 966G, 966G II 966K, 966M XE 972G II 972M XE 966H, 972M, 972K