140-9597: GLEITRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    140-9597: GLEITRING

    Ersatzteilnummer: 140-9597
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Achsloch des Zwischenrads

    Beschreibung:

    • Achslöcher sind wichtige Komponenten von Zwischenzahnrädern, welche die Drehrichtung der Ausgangswelle ändern oder mit deren Hilfe kleinere Antriebs- und Achswellenkegelräder eingesetzt werden können, während der Abstand zwischen den Wellen gleich bleibt.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 2,4
    • Länge ("): 3,9
    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D11N, D11R, 11U 11 11SU

    engine - generator set
    3512 3516B CX48-P2300 3512E 3512B 3508B 2016 TH48-E70 3512C TH48-E80 3516C 3516E 3516 PM3516 XQC1600 G3516 3508 G3520C PM3508 G3520E G3516C G3508 G3516H PMG3516 G3512 G3520B G3516B G3520H G3512H PM3512 XQC1200 PP3516

    wheel-type loader
    994, 994K, 994H, 992G, 994D, 994F

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512 3516B CX48-P2300 3512E 3512B 3508B 2016 TH48-E70 3512C TH48-E80 3516C 3516E 3516 PM3516 XQC1600 G3516 3508 G3520C PM3508 G3520E G3516C G3508 G3516H PMG3516 G3512 G3520B G3516B G3520H G3512H PM3512 XQC1200 PP3516

    engine - industrial
    SPT343 3512B 3512 G3508 3508 3516B 3516E G3516C 3512E SPS343 3508B G3516 3516 SPF743 3512C G3512 G3512H 3516C 3508C SPF343 SPF343C

    excavator
    5230B

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    785, 777, 776D, 777C, 793C, 777D, 789B, 776B, 797B, 789C, MT4400D AC 797, 785D, 793, 789, 785B, 793D, 777B, 793B, 785C, 776C, 784B, 784C, 789D, 785G