140-9670: VENTILFÜHRUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    140-9670: VENTILFÜHRUNG

    Ersatzteilnummer: 140-9670
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ventilführung

    Beschreibung:

    • Ventilführungen sind in den Zylinderkopf eingepresste zylindrische Metallteile, in denen sich die Ventile hin- und herbewegen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,5
    • Länge ("): 4
    7 to 9 liter
    3126B

    marine products
    C7 3126B

    pipelayer
    561N

    motor grader
    135H, 120K 2 120H, 140G, 140K 2 160K, 140M, 140K, 12K, 120K, 12M

    forest products
    584HD, 570B, 584, 573, 580B, 322C

    wheel-type loader
    950H, 962G II 962H, 950G II 924GZ, 924G, 966D, 938G II 966E, 966F II 966F

    engine - industrial
    3126B C7 SPP101

    track excavators
    324D, 324DL

    engine - truck
    3126B 3126 C7 3126E

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    asphalt paver
    AP-1055D, AP-1000D, BG-260D, BG-2455D, AP-755

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT38G II

    track-type tractor
    D6N D5N

    wheeled excavator
    M325C MH

    petroleum products
    C7 3126B

    track-type loader
    953C, 963C

    excavator
    325D L 322C, 324D L 325C, 329D L 324D FM M325D L MH 322C FM 328D LCR 325D, M325D MH 325C FM 324D, 325D FM 326D L 324D LN 325C L 325D MH 329D LN 329D, 325D FM LL 324D FM LL

    wheel loaders
    962H, IT62H, 950G, IT38G, 938GII

    earthmoving compactor
    815B

    combine
    470, 460, 465