140-9699: GRUPPE QUERTRAVERSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    140-9699: GRUPPE QUERTRAVERSE

    Ersatzteilnummer: 140-9699
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Quertraverse

    Beschreibung:

    • Die Quertraversen sind mittig mit dem Maschinenhauptrahmen und an den Enden mit den Laufrollenrahmen verschraubt. Dadurch sind vertikale Pendelbewegungen der Laufrollenrahmen möglich, sodass sich Bodenkontakt und Standsicherheit in unebenem Gelände spürbar verbessern. Aufgrund der stabileren Arbeitsplattform für den Fahrer dank der Quertraversen lassen sich höhere Fahrgeschwindigkeiten erzielen, was zu einer höheren Produktivität beiträgt.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Quertraverse
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe (mm): 288
    • Länge (mm): 1785,4
    track-type tractor
    D9R, D9T