141-0706: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    141-0706: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 141-0706
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ C

    Dieser fungiert als zusätzlicher Stangendichtring und schützt die Stange vor plötzlichen Anstiegen des Systemdrucks.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Dichtringform: Typ C
    • Nutbreite – A (+/- 0,127 mm) (mm): 50,50
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,127 mm) (mm): 6,40
    • Stangendurchmesser (mm): 34,95
    wtl
    906, 902