141-1238: GRUPPE DREHZAHLREGLER L
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    141-1238: GRUPPE DREHZAHLREGLER L

    Ersatzteilnummer: 141-1238
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlregler

    Beschreibung:

    • Drehzahlregler regeln die Kraftstoffzufuhr von Motoren

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 307,34
    • Höhe ("): 8,5
    • Höhe (mm): 215,9
    • Länge ("): 12,1
    • Länge (mm): 307,34
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.