141-2697: BAUGR. LEITRAD BR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    141-2697: BAUGR. LEITRAD BR

    Ersatzteilnummer: 141-2697
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Leitrad (geschweißt)

    Beschreibung:

    • Leiträder führen die Kette in die Laufrollen und wieder heraus. Sie tragen zeitweise das Gewicht der Maschine und ermöglichen die Kontrolle von Schlupf und Spannung der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 774
    • Flanschdurchmesser (mm): 774
    • Flanschtyp: Mittelflansch
    • Gewindedurchmesser (mm): 730
    • Unterwagenbreite (mm): 466
    • Wellendurchmesser (mm): 114,9
    exc
    345C L 365B, 345B II 365C 365C L 365B II 345C, 365B L 365C L MH 385C