141-2728: LÜFTERRIEMENSCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    141-2728: LÜFTERRIEMENSCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 141-2728
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Lüfterantriebsriemenscheibe

    Beschreibung:

    • Durch Lüfterantriebsriemenscheiben können Lüfterantriebe von Riemen gedreht werden

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 342,9
    • Höhe (mm): 83,8
    • Länge (mm): 363,2
    chal
    45, 35, 55

    fp
    TK370, 543, TK371, TK380, 533