141-4109: BAUGR. BLOCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    141-4109: BAUGR. BLOCK

    Ersatzteilnummer: 141-4109
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölkühlerkern

    Beschreibung:

    • Öl-Wasser-Kühler – Ausführung mit Gehäuse und Rohr


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 248,9
    • Höhe (mm): 241,3
    • Länge (mm): 797,6
    3500
    SPF743

    petr
    3512C 3512E 3516C 3512B CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70 3512 2016

    ieng
    SPF343 3512 SPF343C SPT343 SPS343

    wts
    657E, 657G, 651E

    uat
    AD55B, AD60

    mg
    24H

    oht
    772B, 777D, 775D, 771D, 771C, 773B, 773D, 777G, 773F, 776D, 775B, 775E, 777B, 773E, 775G, 777F, 773G, 777, 775G OEM 777E 769D, 785C, 769C, 773G LRC 776C, 775F, 775G LRC 773G OEM 777C, 768C