143-2014: LED-Signalleuchte
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    143-2014: LED-Signalleuchte

    Ersatzteilnummer: 143-2014
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Rote LED-Signalleuchte (24 V)

    Beschreibung:
    Cat®-LED-Signalleuchten bieten höchste Leistung bei geringem Stromverbrauch. Ihre robuste Konstruktion empfiehlt sich insbesondere bei Anwendungen mit starker Vibrationsbelastung, da sie keine zerbrechlichen Glühlampen oder Glühfäden enthalten. Die extrahellen LEDs verbessern die Sichtbarkeit und erhöhen die Sicherheit und Produktivität der Bediener.
    Sie können darauf bauen, dass Cat®-LED-Signalleuchten dauerhaft starke Signale liefern und die Sicherheit Ihrer Teams auch unter rauen Bedingungen durchgehend garantieren.
    Merkmale:
    • Rote Linse
    • Brems- und Schlusslicht
    • Runde Befestigung
    • 24 Volt
    • DT-Pigtailstecker
    Anwendungen:
    • Anwendungen mit starker Vibrationsbelastung

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Bewegliches Anschlusskabel DT
    • Befestigungstyp: Rund
    • Beschreibung: LED-Brems- und -Schlussleuchten
    • Leichte Ausführung: LED-Signalleuchten
    • Linsenfarbe: Rot
    • Spannung (V): 24
    off-highway truck
    794 AC MT4400D AC