145-4518: BATTERIE 12 V
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    145-4518: BATTERIE 12 V

    Ersatzteilnummer: 145-4518
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    12-V-/540-A-Kaltstartbatterien für allgemeine Einsätze

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Geräte mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kaltstartstrom und Rüttelfestigkeit.
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen sind in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar.

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: Gewindebolzen
    • Batterieausführung: trocken
    • Breite (mm): 173
    • Gewicht – nass (kg): 13
    • Gewicht – trocken (kg): 10
    • Gittertyp: Gitterplatten aus Kalzium-Blei-Legierung
    • Gruppengröße: 26R
    • Kaltstartstrom: 540
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 48
    • Länge (mm): 224
    • Reservekapazität (Min.): 80
    • Spannung (V): 12
    • Säure-Nennfüllung (l): 3,3
    • Säure-Nennfüllung (QT): 3,5
    • Verwendung: Starten
    • Wartungstyp: Wartungsfrei
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.