146-4329: GEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    146-4329: GEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 146-4329
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turbolader-Turbinengehäuse

    Beschreibung:

    • Gehäuse sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerturbinen, welche die Energie von Motorabgasen in mechanische Energie umwandeln, um den Verdichter anzutreiben

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 330,2
    • Höhe ("): 11,3
    • Höhe (mm): 287
    • Länge ("): 13
    • Länge (mm): 330,2
    engine - truck
    3406E