147-3739: VERDICHTERRAD
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    147-3739: VERDICHTERRAD

    Ersatzteilnummer: 147-3739
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Verdichterrad für Turboladerlaufzeug

    Beschreibung:

    • Bei Verdichterrädern handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 109,2
    • Höhe ("): 3,2
    • Höhe (mm): 81,3
    • Länge ("): 4,3
    • Länge (mm): 109,2
    wheel-type loader
    994