147-5440: RIEMEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    147-5440: RIEMEN

    Ersatzteilnummer: 147-5440
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 35,6 mm (1,40 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl Rippen: 10
    • Riemenbreite (mm): 35,6
    • Riemenlänge (mm): 1477,5
    • Riementyp: Schlangenkeilriemen
    exc
    350, 350 L