147-8910: KEILRIEMEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    147-8910: KEILRIEMEN

    Ersatzteilnummer: 147-8910
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 12,7 mm (0,50 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,50
    • Riemenlänge ("): 75,51
    • Riementyp: Keilriemen – Nicht gezahnt
    integrated toolcarrier
    IT38G

    wheel-type loader
    950G, 962G, 938G