148-2125: LAUFBUCHSENZYLINDER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    148-2125: LAUFBUCHSENZYLINDER

    Ersatzteilnummer: 148-2125
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Zylinderlaufbuchse

    Beschreibung:

    • Zylinderlaufbuchsen sind in Motorblöcke eingebaut und verhindern, dass Kolben durch Zylinderbohrungen verschleißen

    Merkmale:

    • Die Innenflächen weisen ein einheitliches Kreuzschraffurmuster auf, sodass der Dichtring schnell und richtig sitzt und eine einheitliche Ölverteilung sowie eine lange Lebensdauer ermöglicht werden.
    • Flansche sind rundum glattgewalzt und zeichnen sich somit durch höhere Robustheit und Bruchfestigkeit aus.
    • Eine hochwertige wärmebehandelte Graugusskonstruktion sorgt für außergewöhnlich hohe Festigkeit und eine lange Lebensdauer.
    • Dank kontrollierter Flanschkopfdicke passen sie exakt in Zylinderblock und -kopf.
    • Präzise Herstellungstoleranzen für absolut runde Bohrungen für eine effiziente Ölregelung und ordnungsgemäßen Sitz in Cat®-Motorblöcken.

    Sie suchen ein passendes Yellowmark™-Ersatzteil?

    Yellowmark™-Ersatzteile stellen bei Reparaturen eine Alternative aus dem mittleren Qualitätssegment zu Cat®-Originalersatzteilen dar. Form, Passung und Funktion sind gleich.
    Marke: Cat
    Yellowmark™ Cylinder Liner
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 12,8
    • Länge ("): 6,9
    earthmoving compactor
    815F 816F

    wheel-type loader
    966G II

    challenger
    65E 75D 75E

    engine - truck
    C-10

    engine - machine
    3176C

    engine - industrial
    C-12 3176C CPT372 C-10

    articulated dump truck
    725

    motor grader
    140H 160H 14H 163H 143H

    forest products
    TK1051

    wheeled excavator
    W345B II

    wheel dozer
    814F

    excavator
    345B 345B II 345B II MH 345B L

    pipelayer
    572R II

    marine products
    3176C

    track-type tractor
    D7R II

    load, haul, dump
    R1600G R1600 R1700G