Startseite148-2465: BAUGR. KETTENGLIED
Startseite148-2465: BAUGR. KETTENGLIED
148-2465: BAUGR. KETTENGLIED

HD-Kettenstrang

Marke: Cat

Produktbilder
148-2465: BAUGR. KETTENGLIED
148-2465: BAUGR. KETTENGLIED

HD-Kettenstrang

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 148-2465

Maßeinheit

USMetrisch
Schraubengröße (mm): 3/4
Kettenteilung (mm): 190,0
Anzahl der Kettenabschnitte: 44,0
Schraubengröße ('): 3/4
Kettenteilung ('): 7,48
Pin Retention System: Press Fit
Link Outside Spread (mm): 169.2
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2.677
Rail To Bushing OD (mm): 38
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 6.62
Rail To Bushing OD (in): 1.496
Bushing OD (in): 2.559
Bolt Hole Diameter (mm): 20.37
Link Outside Spread (in): 6.661
Number of Sections: 44
Bushing OD (mm): 65
Track Bolt Thread: M20
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 43.6
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 68
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 120.84
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 168.14
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1.717
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.802
Pin Length (mm): 238.5
Link Inside Spread Sprocket (mm): 83
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 4.757
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.268
Link Height (mm): 119
Pin Length (in): 9.39
Link Inside Spread Roller (mm): 93
Link Height (in): 4.685
Master Bolt Thread: M20
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 3.661
Master Link Type: 5 Tooth Master
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 148-2465

KETTENSKIDDER

517

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt