148-2903: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    148-2903: O-RING

    Ersatzteilnummer: 148-2903
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken, Die Farben können von der Abbildung abweichen,
    • Beschichtung: PTFE - Polytetrafluoroethylen
    • Dichtungsinnendurchmesser (mm): 31,34
    • Durchmesser ("): 0,14
    • Durchmesser (mm): 3,5
    • Innendurchmesser ("): 1,23
    • Innendurchmesser (mm): 31,3
    • Material-: FKM (95), FKM - Fluoroelastomer
    • Materialbeschreibung: FKM bietet hervorragende Leistung für die meisten Anwendungen, dazu gehören Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF und Biodiesel, Die meisten FKM-Zusammensetzungen sollten nicht mit Kühlmitteln/Harnstoff eingesetzt werden, FKM ist hervorragend für hohe Temperaturen geeignet und verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittfestigkeit,
    • Strichzahl ("): 218
    telehandler
    TL943C, TH336C

    pipelayer
    561N

    wheel tractor-scraper
    637D, 627G, 637E, 637G

    engine - generator set
    C9 GEN SET 3126B C9 3516C XQP300

    forest products
    2390, 584, 584HD, 541 2 570B, TK722, 522, 521B, 551, 2590, 522B, 552, 586C, 552 2 541, 573, TK732, 2391, TK751, 521, TK711, 532, TK721, 322C, 2491, TK752, 2290, 511, 580B, TK741

    wheel-type skidder
    545C, 535C, 525C

    expanded mining products
    MD5075

    cold planer
    PM-102

    track-type tractor
    D6R II D6T, D6R STD D6R III D6N D7R LGP D6R, D7R, D5N D6R LGP D6R XL D7R XR

    engine - machine
    C-9

    petroleum products
    C7 TH31-C9P C9 CX31-C9I TH31-E61 CX31-P600 3126B TH31-C9I

    track-type loader
    973D, 973C, 953C, 963C

    brush cutters,industrial,other
    586CLRC

    motor grader
    12H, 140K, 135H, 140G, 12M, 140M, 160M, 160M 2 140M 2 120H, 160K, 12K, 120K, 14L 140K 2 120K 2

    wheel-type loader
    950G II 950H, 938G II 962G II 928HZ, 966F, 990 II 924GZ, 962H, 966F II 966D, 924G, 966E, 930H

    engine - industrial
    C-9 C9 3126B C7 SPP101

    motor graders
    120K, 160M2

    engine - truck
    C9 C7 3126B 3126E 3126 C-9

    challenger
    MTC745, MT765, MTC755, MT735, MT745, MT755, MTC765, MTC735

    asphalt paver
    AP-755, AP-1055F AP-1000F AP-1055D, AP-1000D, BG-2455D, BG-260D

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62G II IT62H

    wheeled excavator
    M330D M322D MH M325C MH

    wheel dozer
    814F II

    excavator
    329D L 322C FM 325C, 330D L 325D L 336D2 L 325C FM 329D, 325D MH 336D2, 330D, 328D LCR 336D L 324D L M325D L MH 324D LN 330C FM 336D LN 390D, 336D, 340D2 L 325D, 324D FM 336D2 GC 322C, 330D LN 330D MH 325D FM 340D L 330C MH 330C, 330C L

    earthmoving compactor
    815B, 816F II 815F II