148-3017: BAUGR. MOTOR 3126
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    148-3017: BAUGR. MOTOR 3126

    Ersatzteilnummer: 148-3017
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kompletter Motor

    Beschreibung:

    • Motoren wandeln eine Form von Energie in mechanische Energie um

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 685,8
    • Höhe ("): 33
    • Höhe (mm): 838,2
    • Länge ("): 44
    • Länge (mm): 1117,60
    wheel-type skidder
    525B