148-3373: BAUGR. SCHLAUCH
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    148-3373: BAUGR. SCHLAUCH

    Ersatzteilnummer: 148-3373
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Mitteldruck-Hydraulikschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten heiße Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Erdöl- und Wasserbasis durch ein Hydrauliksystem.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer speziellen temperaturfesten Innenseele aus Synthesegummi sowie einer einzelnen hochfesten Stahldrahtgeflechteinlage. Die Ummantelung aus Synthesegummi zeichnet sich durch Öl-, Witterungs- und Abriebfestigkeit aus. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Serviceanwendungen für mittlere Drücke und hohe Temperaturen. Zugelassen durch Coast Guard für Schiffsanwendungen.

    integrated toolcarrier
    IT14G, IT14G2

    wheel-type loader
    914G, 914G2

    excavator
    5130B

    articulated dump truck
    740B, 730C2, 730C2 EJ 730, 735B, 735, 725C2

    off-highway truck
    773G OEM 775G LRC 773G, 775G OEM 773G LRC 775G

    challenger
    75E, 65E, 95E, 85E, 85D, 75D