148-3548: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    148-3548: LAGER

    Ersatzteilnummer: 148-3548
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Zylinderrollenlager

    Beschreibung:
    Zylinderrollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Geschwindigkeit und hoher Last sowie geringen bis mittleren seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 0
    • Innendurchmesser ("): 0
    • Stärke ("): 0
    wheel dozer
    834H

    wheel-type loader
    992K, 988G, 988K, 988K XE 993K, 988H, 990K, 994K, 988 XE 994H, 992KLRC, 988KLRC, 988KXE, 993KLRC, 990KLRC

    wheel loaders
    992K, 988G, 988K, 988K XE 993K, 988H, 990K, 994K, 988 XE 994H, 992KLRC, 988KLRC, 988KXE, 993KLRC, 990KLRC

    excavator
    345C, 349F L 349E L 349E L VG 349D2 L 330D L 349D2, 352F, 345C MH 345B II 330C, 349D L 374F L 345D L 352F XE VG 349E L HVG 345C L 374D L 349D, 349F LXE 352FMHPU 352F-VG 330D MH 345D L VG 336F, 345D, 374F 349F, 349E, 345B II MH 352F OEM

    wheel dozers
    834G

    track excavators
    349D, 345CLWVG, 374FL, 345CLVG, 345CL, 345BIIL, 345DL, 345CMH, 349ELVG, 349EL, 345DLVG, 349D2L, 349DL

    earthmoving compactor
    836H, 836G