148-4467: ZAHNRAD
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    148-4467: ZAHNRAD

    Ersatzteilnummer: 148-4467
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Sonnenrad

    Beschreibung:
    Es handelt sich um ein Zahnrad zur Verwendung in Planetengetriebesätzen von Seitenantrieben.


    Merkmale:
    Die Seitenantriebsräder von Cat® maximieren die Systemleistung und die durchschnittliche Nutzungsdauer. Sie verfügen über eine bestimmte Metallurgie, wurden wärmebehandelt und weisen ein bestimmtes Zahnprofil und eine bestimmte Oberflächenbearbeitung auf, welche die Nutzungsdauer der Gegenräder erhöht und sicherstellt, dass die Seitenantriebe maximale Leistung erbringen.


    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 123
    • Durchmesser ("): 5,9
    • Durchmesser (mm): 150
    motor grader
    24H, 24M

    off-highway truck
    773E, 773B, 775D, 773D, 775F, 775B, 773F, 772B, 775E