148-5355: DICHTUNG CM MASSENGUT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    148-5355: DICHTUNG CM MASSENGUT

    Ersatzteilnummer: 148-5355
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtung

    Beschreibung:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen verwendet und können auch zur Schalldämmung, Schwingungsisolation, Dämpfung oder Wärmeisolierung eingesetzt werden.

    Zur Befestigung können sie mit Klebstoff angebracht, eingeclipst, in eine Nut gedrückt oder mit einem Verschlusswerkzeug eingebaut werden. Viele Dichtungen werden nach Längeneinheiten verkauft.

    Merkmale:
    Cat®-Großdichtungen bestehen aus Materialien, deren Temperatur-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit speziell auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten ist. Abmessungen, Geometrie und Befestigungsmethode der Dichtungen sind auf die umgebenden Strukturen abgestimmt, wodurch für lang anhaltende Dichtleistung gesorgt wird.

    Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen wie Fenster, Abdeckungen und Kabinengehäuse eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausführungsart: Kanal mit seitlicher Leuchte
    • Gesamthöhe ("): 5,83
    • Material-: EPDM – Erweitertes Gummi
    • Materialbeschreibung: EPDM – Erweiterter (geschlossene Zelle) Kautschuk wird für Auflagen und statische Dichtungen eingesetzt, bei denen eine hervorragende Witterungsbeständigkeit sowie Beständigkeit gegenüber milden Ölen erforderlich ist,
    telehandler
    TH220B, TH360B, TH350B, TH340B, TH460B, TH560B, TH580B, TH330B, TH355B

    wheel tractor-scraper
    621H, 621K OEM

    motor grader
    16M3, 140M, 160M 2 12M, 16M, 160M 3 AWD 120M, 120M 2 160M, 140M 3 12M 2 12M 3 140M 2 12M 3 AWD 24M, 14L 140M 3 AWD 14M, 14M-3 160M 3 18M3, 14M3

    wheel-type loader
    993K, 992K, 994K, 990K, 994H

    wheel dozer
    844K, 854K

    off-highway truck
    793F OEM 795F XQ 772G OEM 777F, 773G, 797F, 775F, 770G, 775G, 793F AC 775G LRC 777G, 793F CMD 773G OEM 773F, 772G, 770G OEM 793F, 775G OEM 773G LRC 795F AC 793F XQ