148-5674: ANSCHLAGDICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    148-5674: ANSCHLAGDICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 148-5674
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ C

    Dieser fungiert als zusätzlicher Stangendichtring und schützt die Stange vor plötzlichen Anstiegen des Systemdrucks.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Dichtringform: Typ C
    • Nutbreite – A (+/- 0,005") ("): 3,39
    • Nutbreite – A (+/- 0,127 mm) (mm): 86,13
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,005") ("): 0,22
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,127 mm) (mm): 5,59
    • Stangendurchmesser ("): 2,75
    • Stangendurchmesser (mm): 69,85
    off-highway truck
    793C, 793D