148-7027: BAUGR. SCHLAUCH
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    148-7027: BAUGR. SCHLAUCH

    Ersatzteilnummer: 148-7027
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Mitteldruck-Hydraulikschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten heiße Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Erdöl- und Wasserbasis durch ein Hydrauliksystem.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer speziellen temperaturfesten Innenseele aus Synthesegummi sowie einer einzelnen hochfesten Stahldrahtgeflechteinlage. Die Ummantelung aus Synthesegummi zeichnet sich durch Öl-, Witterungs- und Abriebfestigkeit aus. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Serviceanwendungen für mittlere Drücke und hohe Temperaturen. Zugelassen durch Coast Guard für Schiffsanwendungen.

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62G II IT28G

    paving compactor
    CS-44 CP-44

    engine - generator set
    C18

    motor grader
    140M 3 AWD 160M, 12M 2 160M 3 160M 2 140M, 120K, 12K, 160K, 160H, 160M 3 AWD 12M 3 140H, 12H, 140M 2 12M, 140K, 140M 3 14L 12M 3 AWD 120K 2 140K 2

    wheel-type loader
    950G II 962G II 928G, 938G II

    petroleum products
    C18

    skid steer loader
    242B3

    challenger
    35, 45, 95E, 65E, 75E, 85E, 55