148-7425: VENTILFÜHRUNG
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    148-7425: VENTILFÜHRUNG

    Artikelnummer:148-7425
    1,00 $

    Ventilführung

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Ventilführungen sind in den Zylinderkopf eingepresste zylindrische Metallteile, in denen sich die Ventile hin- und herbewegen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    • Länge (mm): 104,14
    • Höhe ("): 1,1
    • Höhe (mm): 27,94
    • Länge ("): 4,1
    • Breite (mm): 104,14