148-7984: PUMPENGEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    148-7984: PUMPENGEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 148-7984
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpengehäuse

    Beschreibung:

    • Gehäuse sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 274,3
    • Höhe (mm): 172,7
    • Länge (mm): 274,3
    meng
    3512C 3508B 3512B 3508C 3516C 3516B 3512 3516

    petr
    3512C 3508B 3512B 3508C 3516C 3516B 3512 3516