148-7987: LAGERGEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    148-7987: LAGERGEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 148-7987
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpengehäuselager

    Beschreibung:

    • Bei Gehäuselagern handelt es sich um wichtige Komponenten von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 223,5
    • Höhe ("): 8,6
    • Höhe (mm): 218,4
    • Länge ("): 9,4
    • Länge (mm): 238,8
    engine - generator set
    3512C 3512B 3516 3508 3516B 3512

    petroleum products
    3512C 3512B 3516 3508 3516B 3512