148-7989: IMPELLER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    148-7989: IMPELLER

    Ersatzteilnummer: 148-7989
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpenflügelrad

    Beschreibung:

    • Flügelräder sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 147,3
    • Höhe ("): 1,6
    • Höhe (mm): 40,6
    • Länge ("): 5,8
    • Länge (mm): 147,3
    engine - generator set
    3516 3508 3516B 3512