148-8001: VENTILGEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    148-8001: VENTILGEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 148-8001
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpengehäuse

    Beschreibung:

    • Gehäuse sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 160
    • Höhe (mm): 114,3
    • Länge (mm): 160
    3500
    3516C 3508C 3512BHD 3516CHD 3516B 3508B 3512CHD 3512C 3516BHD 3512B 3516