148-8004: FÄCHERSCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    148-8004: FÄCHERSCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 148-8004
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpenscheibenklappe

    Beschreibung:

    • Bei Scheibenklappen handelt es sich um wichtige Komponenten von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 101,6
    • Höhe ("): 0,3
    • Höhe (mm): 7,6
    • Länge ("): 4,5
    • Länge (mm): 114,3
    engine - generator set
    3516 3516B 3508 3512 3512B

    petroleum products
    3512C 3512B