148-8860: RIEMENSCHEIBE ALT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    148-8860: RIEMENSCHEIBE ALT

    Ersatzteilnummer: 148-8860
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehstromgenerator-Riemenscheibe

    Beschreibung:

    • Durch Drehstromgenerator-Riemenschieben können Drehstromgeneratoren von Riemen gedreht werden, die von Motornebenabtriebssystemen angetrieben werden

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 96,5
    • Höhe (mm): 45,7
    • Länge (mm): 96,5
    integrated toolcarrier
    IT62G, IT38G

    wheel-type loader
    962G, 950G, 938G

    petroleum products
    CX31-C9I CX31-P600 TH31-E61 TH31-C9I

    engine - industrial
    C-9 C9 C7