148-9104: TURBOGEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    148-9104: TURBOGEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 148-9104
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Turbolader-Turbinengehäuse

    Beschreibung:

    • Gehäuse sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerturbinen, welche die Energie von Motorabgasen in mechanische Energie umwandeln, um den Verdichter anzutreiben

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 6,2
    • Länge ("): 13,8
    earthmoving compactor
    826C 826G 825G II 825G 825C 826G II

    wheel-type loader
    980F 990 II 980G II 980G 990 980F II 980C

    engine - generator set
    3456

    petroleum products
    C32 TH48-E70

    wheel dozer
    844 824G II 824C 824G

    off-highway truck
    773D 773E 773B 775B

    pipelayer
    583R 578

    excavator
    5110B

    engine - industrial
    SCT673 SPS342 3456 SPT342 3412 3412C

    wheel tractor-scraper
    657 623G 623E 627E 627F 621F 657B 621G 623B 621B 621E 627G

    articulated dump truck
    735 740

    track-type tractor
    D8N D8R II D8R D10N D10R

    load, haul, dump
    R2900G