148-9282: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    148-9282: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 148-9282
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Mitteldruck-Hydraulikschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten heiße Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Erdöl- und Wasserbasis durch ein Hydrauliksystem.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer speziellen temperaturfesten Innenseele aus Synthesegummi sowie einer einzelnen hochfesten Stahldrahtgeflechteinlage. Die Ummantelung aus Synthesegummi zeichnet sich durch Öl-, Witterungs- und Abriebfestigkeit aus. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Serviceanwendungen für mittlere Drücke und hohe Temperaturen. Zugelassen durch Coast Guard für Schiffsanwendungen.

    earthmoving compactor
    836H

    cold planer
    PM-200, PM-201

    wheel-type loader
    962G, 950G, 950G II 962G II

    paving compactor
    CC-24 CB-22 CB-24 CB-32

    integrated toolcarrier
    IT62G

    track-type tractor
    D3K LGP D3K XL