149-0811: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    149-0811: RING

    Ersatzteilnummer: 149-0811
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Ein Verschleißband wird zur Vermeidung von Metall-Metall-Kontakt zwischen Kolben und Zylindermantel oder zwischen Hydraulikstange und Hydraulikzylinderkopf eingesetzt und verhindert Riefenbildung und Kratzer.

    Merkmale:
    Es gibt verschiedene Verschleißbandtypen für unterschiedliche Anwendungen. Die erforderlichen Verschleißbandbreiten werden durch die Seitenlastanforderungen für jede Anwendung bestimmt. Verschleißbänder können aus Kunststoff und beschichtetem Metall bestehen und haben einen Spalt in der Mitte, um den Einbau zu erleichtern.

    Empfohlene Anwendung:
    Verschleißbänder werden für alle Anwendungen empfohlen, bei denen die Dichtung erneuert wird, um die Lebensdauer der Hydraulikzylinderkomponenten zu verlängern und somit die Vorhalte- und Betriebsgesamtkosten zu reduzieren.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 18,38
    • Breite – A (+/- 0,03") ("): 7,72
    • Höhe ("): 7,7
    • Innendurchmesser – B (+/- 0,08") ("): 17,99
    • Länge ("): 15,3
    off-highway truck
    797F, 797B, 795F AC 795F XQ 797