149-0812: Kopfverschleißring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    149-0812: Kopfverschleißring

    Ersatzteilnummer: 149-0812
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Nutbreite – A (+/- 0,003") ("): 2,37
    • Nutbreite – A (+/- 0,0762 mm) (mm): 60,25
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,001") ("): 16,13
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,0254 mm) (mm): 409,76
    • Stangendurchmesser ("): 15,75
    • Stangendurchmesser (mm): 400,05
    off-highway truck
    797F, 797, 795F AC 797B, 795F XQ