149-0814: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    149-0814: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 149-0814
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ A

    Dieser Dichtungstyp ersetzt die Dichtungen von Chevron Packing, die von Caterpillar nicht länger verwendet werden. Bei diesen Dichtungsgruppen werden U-Ring-Stangendichtungen mit Distanzstücken kombiniert und in die Originalnuten von Chevron Packing gesetzt. U-Ring-Dichtungsgruppen und Dichtungen von Chevron erfüllen dieselben funktionalen Dichtungsspezifikationen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser – B (+ 0,002", -0,000") (mm): 417,27
    • Breite – A (+ 0,015", -0,000") (mm): 10,50
    • Dichtringform: Typ A
    • Innendurchmesser (mm): 399,98
    • Material-: URE
    • Querschnitt (mm): 8,65
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.