149-1050: GRUPPE LAUFROLLE SF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    149-1050: GRUPPE LAUFROLLE SF

    Ersatzteilnummer: 149-1050
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Laufrolle (Sprengring)

    Beschreibung:

    • Laufrollen tragen das Gewicht der Maschine und führen sie auf der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 8,94
    • Flanschdurchmesser (mm): 227
    • Flanschtyp: Einzelner Flansch
    • Gewindedurchmesser ("): 7,76
    • Gewindedurchmesser (mm): 197
    • Kettenteilung ("): 7,5
    • Kettenteilung (mm): 190,5
    • Schraubengröße ("): 5/8
    track-type skidder
    517