149-1488: LIPPENDICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    149-1488: LIPPENDICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 149-1488
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ C – Modifiziert

    Diese verhindern das Eindringen von Verunreinigungen in das System. Einzellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren. Dabei ist die Lippe die hervorstehende Kante der Dichtung. Doppellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren und schließen dabei Öl ein, wodurch störende sichtbare Leckagen verhindert werden. Die doppellippigen Abstreifringe werden durch ein Lager befestigt. Diese Urethanabstreifringe verfügen für zusätzliche Robustheit über eine Metalleinfassung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser - B ("): 0,55
    • Breite – A (+/- 0,02") ("): 3,76
    • Dichtringform: Typ C – Modifiziert
    • Innendurchmesser ("): 2,75
    • Material-: URE
    articulated dump truck
    D250D, D20D

    off-highway truck
    793C, 793D