149-2296: BUCHSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    149-2296: BUCHSE

    Ersatzteilnummer: 149-2296
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpenmuffe

    Beschreibung:

    • Muffen sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 83,8
    • Höhe ("): 1,3
    • Höhe (mm): 33
    • Länge ("): 3,3
    • Länge (mm): 83,8
    engine - generator set
    G3516B