149-2685: PRM-PUMPENGR.
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    149-2685: PRM-PUMPENGR.

    Artikelnummer:149-2685
    1,00 $

    Kraftstoffentlüftungspumpe

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Kraftstoffentlüftungspumpen führen vor dem Starten von Motoren Luft aus Kraftstoffsystemen ab

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    • Höhe (mm): 99,06
    • Länge (mm): 99,06
    • Höhe ("): 3,9
    • Breite (mm): 60,96
    • Länge ("): 3,9