149-3256: ANSCHLAGDICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    149-3256: ANSCHLAGDICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 149-3256
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ C

    Dieser fungiert als zusätzlicher Stangendichtring und schützt die Stange vor plötzlichen Anstiegen des Systemdrucks.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Dichtringform: Typ C
    • Nutbreite – A (+/- 0,005") ("): 8,83
    • Nutbreite – A (+/- 0,127 mm) (mm): 224,28
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,005") ("): 0,32
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,127 mm) (mm): 8,25
    • Stangendurchmesser ("): 8,00
    • Stangendurchmesser (mm): 203,20
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.