149-4077: SICHERUNGSRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    149-4077: SICHERUNGSRING

    Ersatzteilnummer: 149-4077
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Stützring

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken, Die Farben können von der Abbildung abweichen,
    • Innendurchmesser ("): 0,51
    • Innendurchmesser (mm): 13
    • Material-: Kunststoff
    • Querschnittsbreite ("): 0,04
    • Querschnittsbreite (mm): 1
    • Querschnittshöhe ("): 0,06
    • Querschnittshöhe (mm): 1,4
    material handler
    MH3024, MH3022, M325D MH M325D L MH MH3026

    cold planer
    PM622, PM620

    wheeled excavator
    M318, M312, M315D, M313D, M318C, M320F, M315D2, M322C, M317D2, M320D2, M322D MH M318F, M314F, M318C MH M316F, M318D, M320, M322F, M322D2 MH M315C, M330D M316D, M318D MH M316C, M322D, M313C, M315, M323F M325C MH M322D2, M324D2 MH

    excavator
    M325D MH M317F, M325D L MH