149-4558: ZUGANKER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    149-4558: ZUGANKER

    Ersatzteilnummer: 149-4558
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Hammer-Zuganker

    Beschreibung:
    Mit einem Hammer-Zuganker werden Hammervorderseite, Zylinder und Rückseite mechanisch als eine Baugruppe montiert.

    Merkmale:
    Cat®Hammer-Zuganker haben größere Gewinde, durch die Tragfähigkeit, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit verbessert werden.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Hammer werden an Kompaktladern, Tieflöfflern und allen Größen von Baggern bei Abbruch-, Konstruktions-, Steinbruch -und produktionsmäßigen Zerkleinerungsanwendungen eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 63,5
    • Höhe (mm): 63,5
    • Länge (mm): 1193,8
    wktl
    H160S H120S 140, H195 H115S 130 160 120, H120CS 115 H140S H130S H180S