149-4560: ZUGANKER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    149-4560: ZUGANKER

    Ersatzteilnummer: 149-4560
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Hammer-Zuganker

    Beschreibung:
    Mit einem Hammer-Zuganker werden Hammervorderseite, Zylinder und Rückseite mechanisch als eine Baugruppe montiert.

    Merkmale:
    Cat®Hammer-Zuganker haben größere Gewinde, durch die Tragfähigkeit, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit verbessert werden.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Hammer werden an Kompaktladern, Tieflöfflern und allen Größen von Baggern bei Abbruch-, Konstruktions-, Steinbruch -und produktionsmäßigen Zerkleinerungsanwendungen eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 2,8
    • Länge ("): 51
    wktl
    130 H140S 160 H160S H115S H180S H195 H120S 115 120, 140, H130S H120CS