149-4699: PUMPENGRUPPE BASIC
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    149-4699: PUMPENGRUPPE BASIC

    Ersatzteilnummer: 149-4699
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Flügelzellen-Konstantpumpe

    Beschreibung:
    Hydraulikpumpen pumpen Flüssigkeit durch Hydrauliksysteme.

    Merkmale:
    Hydraulikpumpen sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikpumpen wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 7,8
    • Länge ("): 10,5
    ttl
    953C